Catalog navigation
Выбор CAD модели
Firma
Sita
Beschreibung
SitaTrendy senkrecht beheizt - Freispiegelgully
Stückliste
SitaTrendy senkrecht beheizt DN70 150300
Vorschau
Artikelnummer
150300
LOG Level
300
200
100
Zubehör
Ausführung
0
mm
Beschreibung Zubehör
ohne
Höhe
0.0
mm
Beschreibung Hauptartikel
SitaTrendy senkrecht, DN 70, beheizt, Bitumen
Nennweite
70
mm
Außendurchmesser
75
mm
Stutzenlänge
63
mm
Durchbruch/Kernbohrung
250 mm
Dachart
Kaltdach
Zusätzliche Anwendungsbereiche
Balkon, Terrasse, Loggia
Entwässerungsart
Freispiegelentwässerung
Sanierung
nein
genutzte Dachfläche
ja
Attikagully
nein
ungenutzte Dachfläche
ja
Flächengully
ja
innenliegende Rinne
nein
Leitungsführung/Entwässerung (innen, außen)
Innenliegende Leitungsführung
Senkrecht/Waagerecht
senkrecht
Brandschutzanforderungen nach DIN 18234 oder Industriebaurichtlinie
nein
Nicht brennbar
nein
Schraubflansch
nein
Manschette
ja
Material
Polyurethan
Beheizbar
ja
Stutzenquerschnitt
rund
Drainage Aufbauhöhe
nein
Revisionsbauteil
nein
Nur Notentwässerung
nein
Anschluss
Bitumen-Manschette
Kabellänge
2000 mm
Rohdichte
0.5 g/cm³
Topfinnendurchmesser
146 mm
Temperaturbeständigkeit max.
80 °C
Temperaturbeständigkeit min.
-20 °C
Belastungsklasse
H 1,5 - max. 150 kg / 1,5 kN
Baustoffklasse
Euroklasse E / B2 normal entflammbar
Technische Spezifikationen
Link
Ausführung der Abläufe für Boden, Dach und Sänitärobjekte
Dachabläufe und Bodenabläufe ohne Geruchverschluss z.B. Dach-, Balkon-, Terrassenentwässerung, Fassadenentwässerung (Attikaentwässerung) -Regenwasser-
Abflussstutzen Ausführung
senkrecht
Entwässerungsart
Freispiegel
Ablauftyp
Punktförmiger Ablauf
Wärmedämmung
ohne Wärmedämmung
Begleitheizung
mit Begleitheizung
Werkstoff des Ablaufkörper
Kunststoff
Oberflächen der Abläufe (Grundkörper)
unbehandelt (z.B. maschinenfallend)
Abdichtvarianten
mit werksseitig angebrachter Manschette
Geruchsverschluss
ohne Geruchsverschluss
Produktname
SitaTrendy senkrecht beheizt
Komplettartikel (Einteilig) aus Kombination (Mehrteileausführung) Ablaufgrundkörper und Aufsatzstück
nein
Potenzial Ausgleich (Erdungsanschluss) vorhanden
nein
Elektrischer Anschluss
ja
Nenn-/ Betriebsspannung für Abläufe für Boden, Dach und Sänitärobjekte
230.00 V
Art der Nenn-/ Betriebsspannung
Wechselspannung (AC)
min. Betriebsspannung
207.00 V
max. Betriebsspannung
253.00 V
Nennfrequenz (nach DIN IEC 38) bezogen auf Feld Nenn-/Betriebsspannung
50 Hz
Schutzart Elektrisch
IP57
Anschluss an GLT, GA
nein
Feuerwiderstandsklasse nachrüstbar
nein
Feuerwiderstandsklasse
keine Feuerwiderstandsklasse
Belastungsklasse 'Abläufe, Abdeckungen und Aufsätze'
H 1,5
GTIN-Nummer
4027563005064
Beschreibungs-/Ergänzungstext zur Bestellnummer
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
Characteristics Graph
2D