??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Sita
Beschreibung
Abdeckplatte - SitaTurbo Max
Stückliste
SitaTurbo Max Abdeckplatte 189115
Vorschau
Artikelnummer
189115
LOG Level
Beschreibung Hauptartikel
SitaTurbo Max Abdeckplatte
Kompatibilität
SitaTurbo Max mit Anstauring
Material
PE
Farbe
Schwarz
Oberfläche
Glatt
Länge
150 mm
Breite
150 mm
Höhe
3 mm
Temperaturbeständigkeit min.
-20 °C
Temperaturbeständigkeit max.
80 °C
Baustoffklasse
Euroklasse E / B2 normal entflammbar
Technische Spezifikationen
Link
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D