??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Sita
Beschreibung
Abdeckplatte - SitaTurbo
Stückliste
SitaTurbo Abdeckplatte 189114
Vorschau
Artikelnummer
189114
LOG Level
Beschreibung Hauptartikel
SitaTurbo Abdeckplatte für Kiesfang
Kompatibilität
SitaTurbo, SitaTurbo Max, SitaTurbo Umkehrdach
Material
PE
Farbe
Schwarz
Oberfläche
Glatt
Länge
320 mm
Breite
220 mm
Höhe
3 mm
Temperaturbeständigkeit min.
-20 °C
Temperaturbeständigkeit max.
80 °C
Baustoffklasse
Euroklasse E / B2 normal entflammbar
Technische Spezifikationen
Link
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D