??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Sita
Beschreibung
Aufstockelement, 80 - 300 mm - SitaDSS Multi
Stückliste
SitaDSS Multi Aufstockelement 422799
Vorschau
Artikelnummer
422799
LOG Level
Beschreibung Hauptartikel
SitaDSS Multi Aufstockelement, 80 - 300 mm
Außendurchmesser
110 mm
Stutzenlänge
400 mm
Anschluss
Schraubflansch
Material
Gusseisen
Farbe
Grau
Oberfläche
Glatt
Temperaturbeständigkeit min.
-20 °
Baustoffklasse
Euroklasse A1 / A1 nicht brennbar
Überbrückung der Wärmedämmung min.
80 mm
Überbrückung der Wärmedämmung max.
300 mm
Technische Spezifikationen
Link
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D