??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Sita
Beschreibung
Aufstockelement - SitaCompact
Stückliste
SitaCompact Aufstockelement DN 75 192625
Vorschau
Artikelnummer
LOG Level
Beschreibung Hauptartikel
Außendurchmesser
75 mm
Stutzenlänge
255 mm
Anschluss
Material
Polyurethan
Farbe
Gelb
Oberfläche
Glatt
Temperaturbeständigkeit min.
-20 °C
Temperaturbeständigkeit max.
80 °C
Baustoffklasse
Euroklasse E / B2 normal entflammbar
Überbrückung der Wärmedämmung min.
50 mm
Überbrückung der Wärmedämmung max.
220 mm
Technische Spezifikationen
Link
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D