??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Sita
Beschreibung
Aufstockelement - SitaGreen
Stückliste
SitaGreen Aufstockelement 231040
Vorschau
Artikelnummer
231040
LOG Level
Beschreibung Hauptartikel
SitaGreen Aufstockelement, Höhe 50 - 80 mm
Höheneinstellung
mm
Wert eingeben für HE
Höheneinstellung
mm
cm
inch
ft
Kompatibilität
SitaGreen, SitaGreen Retention
Material
Polyurethan
Farbe
Gelb
Oberfläche
Glatt
Länge
400 mm
Breite
400 mm
Höheneinstellung min
50 mm
Höheneinstellung max
80 mm
Temperaturbeständigkeit min.
-20 °C
Temperaturbeständigkeit max.
80 °C
Baustoffklasse
Euroklasse E / B2 normal entflammbar
Technische Spezifikationen
Link
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D