??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Sita
Beschreibung
Aufstockelement - SitaStandard
Stückliste
SitaStandard Aufstockelement, 160 mm, Bitumen 102500
Vorschau
Artikelnummer
LOG Level
Beschreibung Hauptartikel
Außendurchmesser
170 mm
Stutzenlänge
mm
Überbrückung der Wärmedämmung min.
60 mm
Überbrückung der Wärmedämmung max.
mm
Anschluss
Topfinnendurchmesser
189 mm
Topfhöhe
57 mm
Temperaturbeständigkeit max.
80 °C
Temperaturbeständigkeit min.
-20 °C
Material
Polyurethan
Baustoffklasse
Euroklasse E / B2 normal entflammbar
Technische Spezifikationen
Link
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D