??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Sita
Beschreibung
Balkonaufsatz zur Linienentwässerung - SitaCompact
Stückliste
SitaCompact Balkonaufsatz zur Linienentwässerung 199040
Vorschau
Artikelnummer
199040
LOG Level
Beschreibung Hauptartikel
SitaCompact Balkonaufsatz, 156 x 156 mm, 75-105 mm
Höheneinstellung
mm
Wert eingeben für HE
Höheneinstellung
mm
cm
inch
ft
Nennweite
100 mm
Außendurchmesser
110 mm
Kompatibilität
SitaCompact
Material
ABS, Aluminium
Farbe
Silber/Grau
Oberfläche
Glatt
Breite
156 mm
Höhe
105 mm
Höheneinstellung min
75 mm
Höheneinstellung max
105 mm
Technische Spezifikationen
Link
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D