SitaPipe Stainless steel DN 100/75 Branch 87.5° 70061175
Sita
SitaPipe
SitaPipe stainless steel
CAD모델 선택
{sita/p/sita_pipe_edel/sitastandard_abzweig_87_5.prj},{NB=Sita 70061175 (300)},{PREVIEW=sitastandard_abzweig_87_5.png},{ARTNR=70061175},{LOGLEVEL=300},{DESC=SitaPipe Edelstahl DN 100, Abzweig 87,5°},{ANS=DN 100/75},{MAT=Edelstahl rostfrei},{WN=1.4301},{F=Silber},{OF=Glatt Gebeizt},{BK=Euroklasse A1 / A1 nicht brennbar},{DN=100},{DN2=75},{OD=110},{X=105},{A=123},{B=62},{C=147},{D=55},{E=67},{F1=87},{D1=110},{IND1=100},{D2=75},{IND2=70},{INFO=Link},{ARTNR1=70061175}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
Sita
Description
Branch 87.5° - SitaPipe Stainless steel
Bill of material
SitaPipe Stainless steel DN 100/75 Branch 87.5° 70061175
Preview
Article number
70061175
70061175
LOG Level
300
200
100
300
200
100
Description main article
SitaPipe Stainless steel DN 100, Branch 87.5°
SitaPipe Stainless steel DN 100, Branch 87.5°
Connection
DN 100/75
DN 100/75
Material
Rust-proof stainless steel
Material number
1.4301
Color
Silber
Surface
Smooth
Material class
Euroclass A1 /A1 non-flammable
Product Datasheet
Link
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D