??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Sita
Beschreibung
Druckströmungsgully - SitaDSS Ravana
Stückliste
SitaDSS Ravana Schraubflansch senkrecht 280099
Vorschau
Artikelnummer
280099
LOG Level
Beschreibung Hauptartikel
SitaDSS Ravana, DN 50
Zubehör
Beschreibung Zubehör
ohne Zubehör
Stutzenlänge
197 mm
Durchbruch/Kernbohrung
100 mm
Anschlussart
Schraubflansch
Dachart
Kaltdach, Warmdach
Zusätzliche Anwendungsbereiche
Rinne
Entwässerungsart
Druckströmungsentwässerung
Sanierung
nein
genutzte Dachfläche
nein
Attikagully
nein
ungenutzte Dachfläche
ja
Flächengully
ja
innenliegende Rinne
ja
Leitungsführung/Entwässerung (innen, außen)
Innenliegende Leitungsführung, Innenliegende Entwässerung
Senkrecht/Waagerecht
senkrecht
Brandschutzanforderungen nach DIN 18234 oder Industriebaurichtlinie
nein
Nicht brennbar
ja
Schraubflansch
ja
Manschette
nein
Material
Edelstahl
Beheizbar
nein
Stutzenquerschnitt
rund
Drainage Aufbauhöhe
nein
Revisionsbauteil
nein
Nur Notentwässerung
nein
Topfinnendurchmesser
50 mm
Baustoffklasse
Euroklasse A1 / A1 nicht brennbar
Technische Spezifikationen
Link
Ausführung der Abläufe für Boden, Dach und Sänitärobjekte
Dachabläufe und Bodenabläufe ohne Geruchverschluss z.B. Dach-, Balkon-, Terrassenentwässerung, Fassadenentwässerung (Attikaentwässerung) -Regenwasser-
Abläufe für Boden, Dach und Sänitärobjekte -Serienbezeichnung
SitaDSS Ravana
Abflussstutzen Ausführung
senkrecht
Entwässerungsart
Unterdruck
Ablauftyp
Punktförmiger Ablauf
Wärmedämmung
ohne Wärmedämmung
Begleitheizung
ohne Begleitheizung
Werkstoff des Ablaufkörper
nicht rostender Stahl
Produktname
SitaDSS Ravana, DN 50
Komplettartikel (Einteilig) aus Kombination (Mehrteileausführung) Ablaufgrundkörper und Aufsatzstück
nein
Potenzial Ausgleich (Erdungsanschluss) vorhanden
nein
Elektrischer Anschluss
nein
DataNorm-Nummer
280099
GTIN-Nummer
4027563041628
Preview - Generation
Vorschau
3D
Characteristics Graph
2D