??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Sita
Beschreibung
Fluid Aufstockelement - SitaCompact
Stückliste
SitaCompact Fluid Aufstockelement DN 75 192690
Vorschau
Artikelnummer
192690
LOG Level
Beschreibung Hauptartikel
SitaCompact Aufstockelement, 220 mm, ohne Manschette
Außendurchmesser
75 mm
Stutzenlänge
255 mm
Anschluss
Klebeflansch
Material
Polyurethan
Farbe
Gelb
Oberfläche
Glatt
Temperaturbeständigkeit max.
80 °C
Temperaturbeständigkeit min.
-20 °C
Baustoffklasse
Euroklasse E / B2 normal entflammbar
Überbrückung der Wärmedämmung min.
50 mm
Überbrückung der Wärmedämmung max.
220 mm
Technische Spezifikationen
Link
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D