SitaCompact Fluid extension unit DN 75 192690
Sita
Accessories
Supplies
CAD모델 선택
{sita/accessories/f/sita_compact_fluid_aufstock_amtab.prj},{NB=Sita 192690(300)},{PREVIEW=sita_compact_fluid_aufstockelement.png},{ARTNR=192690},{LOGLEVEL=300},{DESC=SitaCompact Aufstockelement, 220 mm, ohne Manschette},{OD=75},{A=255},{ANS=Klebeflansch},{MAT=Polyurethan},{F=Gelb},{OF=Glatt},{TBMAX=80},{TBMIN=-20},{BK=Euroklasse E / B2 normal entflammbar},{UWMIN=50},{UWMAX=220},{VERS=3},{PPATH=assemblies/sita_compact_aufstockelement_asmtpl.prj},{INFO=Link},{ARTNR1=192690}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
Sita
Description
Fluid extension unit - SitaCompact
Bill of material
SitaCompact Fluid extension unit DN 75 192690
Preview
Article number
192690
LOG Level
300
200
100
300
200
100
Description main article
SitaCompact Aufstockelement, 220 mm, without connection connection sleeve
External diameter
75
mm
Nozzel length
255
mm
Connection
Adhesive flange
Material
Polyurethane
Color
Yellow
Surface
Smooth
Temperature resistance, max.
80
°C
Temperature resistance, min.
-20
°C
Material class
Euroclass E / B2 normal flammability
Bridging of thermal insulation min.
50
mm
Bridging of thermal insulation max.
220
mm
Product Datasheet
Link
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D