SitaDSS Ravana Screw-on flange Extension unit 282599
Sita
Accessories
Supplies
CAD모델 선택
{sita/accessories/f/sitadss_ravana_aufstockelement.prj},{NB=Sita 282599 (300)},{PREVIEW=sita_dss_ravana_aufstockelement.png},{ARTNR=282599},{LOGLEVEL=300},{DESC=SitaDSS Ravana Aufstockelement,Schraubflansch},{ANS=Schraubflansch},{K=SitaDSS Ravana},{MAT=Edelstahl rostfrei},{WN=1.4301},{F=Silber},{OF=Glatt},{TBMIN=-20},{BK=Euroklasse A1 / A1 nicht brennbar},{UWMIN=50},{UWMAX=160},{INFO=Link},{ARTNR1=282599}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
Sita
Description
Screw-on flange Extension unit 197 mm - SitaDSS Ravana
Bill of material
SitaDSS Ravana Screw-on flange Extension unit 282599
Preview
Article number
282599
LOG Level
300
200
100
300
200
100
Description main article
SitaDSS Ravana Extension unit, Screw-on flange
Connection
Screw-on flange
Compatibility
SitaDSS Ravana
Material
Rust-proof stainless steel
Material number
1.4301
Color
Silver
Surface
Smooth
Temperature resistance, min.
-20
°C
Bridging of thermal insulation min.
50
mm
Bridging of thermal insulation max.
160
mm
Product Datasheet
Link
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D