SitaDSS Profi extension unit Schraubflansch 142599
Sita
Accessories
Supplies
CAD모델 선택
{sita/accessories/f/sita_dss_profi_aufstockelement_schraub_asmtab.prj},{NB=SitaDSS 142599 (300)},{PREVIEW=sitatrendy_schraubflansch_aufstockelement.png},{ARTNR=142599},{LOGLEVEL=300},{VERS=2},{DESC=SitaDSS Profi Aufstockelement, 150 mm, Schraubflansch},{OD=131},{A=183},{UWMIN=60},{UWMAX=150},{ANS=Schraubflansch},{MAT=Polyurethan},{F=Gelb},{OF=Glatt},{TBMIN=-20},{TBMAX=80},{BK=Euroklasse E / B2 normal entflammbar},{INFO=Link},{ARTNR1=142599}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
Sita
Description
Screw-on flange Extension unit - SitaDSS Profi
Bill of material
SitaDSS Profi extension unit Schraubflansch 142599
Preview
Article number
142599
142599
LOG Level
300
200
100
300
200
100
Description main article
SitaDSS Profi extension unit, 150 mm, Schraubflansch
SitaDSS Profi extension unit, 150 mm, Schraubflansch
External diameter
131
mm
Nozzel length
183
183
mm
Bridging of thermal insulation min.
60
mm
Bridging of thermal insulation max.
150
150
mm
Connection
Screw-on flange
Material
Polyurethan
Color
Gelb
Surface
Glatt
Temperature resistance, min.
-20
°C
Temperature resistance, max.
80
°C
Material class
Euroklasse E / B2 normal entflammbar
Product Datasheet
Link
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D