??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Sita
Beschreibung
SitaDrain® Flächenrahmen Stahl verzinkt - Drainage
Stückliste
SitaDrain Flächenrahmen Stahl verzinkt 20404044
Vorschau
Artikelnummer
LOG Level
Beschreibung Hauptartikel
Ausführung
Breite
450 mm
Länge
450 mm
Höhe
23 mm
Material
Edelstahl rostfrei
Werkstoffnummer
-
Belastungsklasse
K 3 - max. 300 kg / 3,0 kN
Baustoffklasse
Euroklasse A1 / A1 nicht brennbar
Bestell-Nummer
Zusätzliche Anwendungsbereiche
Balkon, Terrasse, Loggia
Sanierung
nein
genutzte Dachfläche
ja
Attikagully
nein
ungenutzte Dachfläche
nein
Flächengully
nein
innenliegende Rinne
nein
Brandschutzanforderungen nach DIN 18234 oder Industriebaurichtlinie
nein
Nicht brennbar
ja
Drainage Aufbauhöhe
ja
Revisionsbauteil
ja
Nur Notentwässerung
nein
Temperaturbeständigkeit min.
-20 °C
Technische Spezifikationen
Link
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D