??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Sita
Beschreibung
SitaDSS Fireguard®mit Airstop - Brandschutzgully
Stückliste
SitaDSS Fireguard mit Airstop DN70 F302300
Vorschau
Artikelnummer
LOG Level
Beschreibung Hauptartikel
Zubehör
Höhe
mm
Wert eingeben für H
Höhe
mm
cm
inch
ft
Nennweite
70 mm
Außendurchmesser
75 mm
Stutzenlänge
mm
Durchbruch/Kernbohrung
185 mm
Anschluss
Aussparungsmaß
150 x 150 mm
Überbrückung der Wärmedämmung min.
mm
Überbrückung der Wärmedämmung max.
mm
Dachart
Warmdach
Entwässerungsart
Druckströmungsentwässerung
Sanierung
nein
genutzte Dachfläche
nein
Attikagully
nein
ungenutzte Dachfläche
ja
Flächengully
ja
innenliegende Rinne
nein
Leitungsführung/Entwässerung (innen, außen)
Innenliegende Leitungsführung, Innenliegende Entwässerung
Senkrecht/Waagerecht
senkrecht
Brandschutzanforderungen nach DIN 18234 oder Industriebaurichtlinie
ja
Nicht brennbar
nein
Schraubflansch
nein
Manschette
ja
Beheizbar
nein
Stutzenquerschnitt
rund
Drainage Aufbauhöhe
nein
Revisionsbauteil
nein
Nur Notentwässerung
Topfinnendurchmesser
146 mm
Temperaturbeständigkeit min.
-20 °C
Material
Stahlblech, Polyethylen, Polyurethan
Belastungsklasse
H 1,5 - max. 150 kg / 1,5 kN
Technische Spezifikationen
Link
Ausführung der Abläufe für Boden, Dach und Sänitärobjekte
Dachabläufe und Bodenabläufe ohne Geruchverschluss z.B. Dach-, Balkon-, Terrassenentwässerung, Fassadenentwässerung (Attikaentwässerung) -Regenwasser-
Abflussstutzen Ausführung
senkrecht
Entwässerungsart
Unterdruck
Stutzenneigung
Ablauftyp
Punktförmiger Ablauf
Wärmedämmung
ohne Wärmedämmung
Begleitheizung
ohne Begleitheizung
Werkstoff des Ablaufkörper
Kunststoff
Oberflächen der Abläufe (Grundkörper)
unbehandelt (z.B. maschinenfallend)
Abdichtvarianten
mit werksseitig angebrachter Manschette
Geruchsverschluss
ohne Geruchsverschluss
Produktname
Komplettartikel (Einteilig) aus Kombination (Mehrteileausführung) Ablaufgrundkörper und Aufsatzstück
ja
Potenzial Ausgleich (Erdungsanschluss) vorhanden
nein
Elektrischer Anschluss
nein
Feuerwiderstandsklasse nachrüstbar
nein
Feuerwiderstandsklasse
keine Feuerwiderstandsklasse
Belastungsklasse 'Abläufe, Abdeckungen und Aufsätze'
H 1,5
DataNorm-Nummer
GTIN-Nummer
Preview - Generation
Vorschau
3D
Characteristics Graph
2D