??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Sita
Beschreibung
SitaDSS Indra Hauptentwässerungsset Mineralwolledämmkörper - Attikagully
Stückliste
SitaDSS Indra Hauptentwässerungsset Mineralwolledämmkörper DN70 148300
Vorschau
Artikelnummer
LOG Level
Beschreibung Hauptartikel
Ausführung Fallleitung
mm
Nennweite
70 mm
Außendurchmesser
75 mm
Anschluss
Flanschdurchmesser
330 mm
Topfhöhe
98 mm
Dachart
Warmdach
Zusätzliche Anwendungsbereiche
Balkon, Terrasse
Entwässerungsart
Druckströmungsentwässerung
Sanierung
nein
genutzte Dachfläche
ja
Attikagully
ja
ungenutzte Dachfläche
ja
Flächengully
ja
innenliegende Rinne
nein
Leitungsführung/Entwässerung (innen, außen)
Außenliegende Leitungsführung, Außenliegende Entwässerung
Senkrecht/Waagerecht
waagerecht
Brandschutzanforderungen nach DIN 18234 oder Industriebaurichtlinie
nein
Nicht brennbar
nein
Schraubflansch
nein
Manschette
ja
Material
Polyurethan (Gully/Dämmkörper), Edelstahl rostfrei , Werkstoffnummer 1.4301 (Rohrsystem)
Beheizbar
nein
Stutzenquerschnitt
rund
Drainage Aufbauhöhe
nein
Revisionsbauteil
nein
Nur Notentwässerung
nein
Topfinnendurchmesser
189 mm
Temperaturbeständigkeit max.
80 °C
Temperaturbeständigkeit min.
-20 °C
Baustoffklasse
Euroklasse A1 / A1 nicht brennbar|Euroklasse E / B2 normal entflammbar
Technische Spezifikationen
Link
Ausführung der Abläufe für Boden, Dach und Sänitärobjekte
Dachabläufe und Bodenabläufe ohne Geruchverschluss z.B. Dach-, Balkon-, Terrassenentwässerung, Fassadenentwässerung (Attikaentwässerung) -Regenwasser-
Abläufe für Boden, Dach und Sänitärobjekte -Serienbezeichnung
SitaDSS Indra
Abflussstutzen Ausführung
waagerecht
Entwässerungsart
Unterdruck
Stutzenneigung
80°-100°
Ablauftyp
Punktförmiger Ablauf
Wärmedämmung
mit Wärmedämmung
Begleitheizung
ohne Begleitheizung
Werkstoff des Ablaufkörper
Kunststoff
Oberflächen der Abläufe (Grundkörper)
unbehandelt (z.B. maschinenfallend)
Abdichtvarianten
mit werksseitig angebrachter Manschette
Geruchsverschluss
ohne Geruchsverschluss
Produktname
Komplettartikel (Einteilig) aus Kombination (Mehrteileausführung) Ablaufgrundkörper und Aufsatzstück
nein
Potenzial Ausgleich (Erdungsanschluss) vorhanden
nein
Elektrischer Anschluss
nein
Feuerwiderstandsklasse nachrüstbar
nein
Feuerwiderstandsklasse
keine Feuerwiderstandsklasse
Belastungsklasse 'Abläufe, Abdeckungen und Aufsätze'
H 1,5
DataNorm-Nummer
GTIN-Nummer
Beschreibungs-/Ergänzungstext zur Bestellnummer
Preview - Generation
Vorschau
3D
Characteristics Graph
2D