??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Sita
Beschreibung
SitaDSS Multi senkrecht ohne Airstop - Druckströmungsgully
Stückliste
SitaDSS Multi senkrecht ohne Airstop 423399
Vorschau
Artikelnummer
423399
LOG Level
Zubehör
Beschreibung Zubehör
Beschreibung Hauptartikel
SitaDSS Multi ohne Airstop, DN 80
Höhe
mm
Höheneinstellung
mm
Nennweite
80 mm
Außendurchmesser
83 mm
Stutzenlänge
277 mm
Durchbruch/Kernbohrung
250 mm
Anschluss
Los-/Festflansch-Konstruktion
Dachart
Kaltdach, Warmdach, Umkehrdach
Entwässerungsart
Druckströmungsentwässerung
Sanierung
nein
genutzte Dachfläche
ja
Attikagully
nein
ungenutzte Dachfläche
ja
Flächengully
ja
innenliegende Rinne
ja
Leitungsführung/Entwässerung (innen, außen)
Innenliegende Leitungsführung, Innenliegende Entwässerung
Senkrecht/Waagerecht
senkrecht
Brandschutzanforderungen nach DIN 18234 oder Industriebaurichtlinie
nein
Nicht brennbar
ja
Schraubflansch
ja
Manschette
nein
Material
Gusseisen
Beheizbar
nein
Stutzenquerschnitt
rund
Drainage Aufbauhöhe
nein
Revisionsbauteil
nein
Nur Notentwässerung
ja
Topfinnendurchmesser
189 mm
Temperaturbeständigkeit max.
80 °C
Temperaturbeständigkeit min.
-20 °C
Belastungsklasse
H 1,5 - max. 150 kg / 1,5 kN
Baustoffklasse
Euroklasse A1 / A1 nicht brennbar
Technische Spezifikationen
Link
Ausführung der Abläufe für Boden, Dach und Sänitärobjekte
Dachabläufe und Bodenabläufe ohne Geruchverschluss z.B. Dach-, Balkon-, Terrassenentwässerung, Fassadenentwässerung (Attikaentwässerung) -Regenwasser-
Abläufe für Boden, Dach und Sänitärobjekte -Serienbezeichnung
SitaDSS Multi
Abflussstutzen Ausführung
senkrecht
Entwässerungsart
Unterdruck
Ablauftyp
Punktförmiger Ablauf
Wärmedämmung
ohne Wärmedämmung
Begleitheizung
ohne Begleitheizung
Werkstoff des Ablaufkörper
Gusseisen
Oberflächen der Abläufe (Grundkörper)
pulverbeschichtet
Abdichtvarianten
mit Klemmflansch (Pressdichtungsflansch)
Geruchsverschluss
ohne Geruchsverschluss
Produktname
SitaDSS Multi ohne Airstop, DN 80
Komplettartikel (Einteilig) aus Kombination (Mehrteileausführung) Ablaufgrundkörper und Aufsatzstück
nein
Potenzial Ausgleich (Erdungsanschluss) vorhanden
nein
Elektrischer Anschluss
nein
Feuerwiderstandsklasse nachrüstbar
nein
Feuerwiderstandsklasse
keine Feuerwiderstandsklasse
Belastungsklasse 'Abläufe, Abdeckungen und Aufsätze'
H 1,5
DataNorm-Nummer
423399
GTIN-Nummer
4027563694206
Beschreibungs-/Ergänzungstext zur Bestellnummer
SitaDSS Multi Druckströmungsgully ohne Airstop, aus Gusseisen, Werkstoff EN-GJL-200, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, in der Nennweite DN 80. Abflussmenge 23,8 l/s bei 55 mm Stauhöhe. Zum direkten Anschluss an SML-Rohre, zur Druckströmungsentwässerung,mit innenliegenden Stegen zur Aufnahme des Aufsatzrahmens, mit Bohrungen zur Befestigung des Dachgullys in der Unterkonstruktion, mit Losflansch nach DIN 18195 mit Sickeröffnungen,zwei Dichtmanschetten, sechs eingeschraubten Edelstahlgewindestiften M12, Unterlegscheiben, Sechskantschrauben aus Messing und Schutzkappen zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- oder Kautschukbahnen. Nur in Kombiantion mit dem SitaDSS Multi Anstauelement zu verwenden. Liefern und fachgerecht einbauen.
Preview - Generation
Vorschau
3D
Characteristics Graph
2D