??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Sita
Beschreibung
SitaDSS Profi lang ohne Airstop - Druckströmungsgully
Stückliste
SitaDSS Profi lang ohne Airstop DN70 143500
Vorschau
Artikelnummer
LOG Level
Zubehör
Ausführung
mm
Beschreibung Zubehör
Höhe
mm
Höheneinstellung
Beschreibung Hauptartikel
Nennweite
70 mm
Außendurchmesser
75 mm
Stutzenlänge
103 mm
Höhe
248 mm
Durchbruch/Kernbohrung
250 mm
Anschluss
Dachart
Kaltdach, Warmdach, Umkehrdach
Entwässerungsart
Druckströmungsentwässerung
Sanierung
nein
genutzte Dachfläche
nein
Attikagully
nein
ungenutzte Dachfläche
ja
Flächengully
ja
innenliegende Rinne
nein
Leitungsführung/Entwässerung (innen, außen)
Innenliegende Leitungsführung, Innenliegende Entwässerung
Senkrecht/Waagerecht
senkrecht
Brandschutzanforderungen nach DIN 18234 oder Industriebaurichtlinie
nein
Nicht brennbar
nein
Schraubflansch
nein
Manschette
ja
Material
Polyurethan
Beheizbar
nein
Stutzenquerschnitt
rund
Drainage Aufbauhöhe
nein
Revisionsbauteil
nein
Nur Notentwässerung
nein
Topfinnendurchmesser
146 mm
Temperaturbeständigkeit max.
80 °C
Temperaturbeständigkeit min.
-20 °C
Belastungsklasse
H 1,5 - max. 150 kg / 1,5 kN
Baustoffklasse
Euroklasse E / B2 normal entflammbar
Technische Spezifikationen
Link
Ausführung der Abläufe für Boden, Dach und Sänitärobjekte
Dachabläufe und Bodenabläufe ohne Geruchverschluss z.B. Dach-, Balkon-, Terrassenentwässerung, Fassadenentwässerung (Attikaentwässerung) -Regenwasser-
Abläufe für Boden, Dach und Sänitärobjekte -Serienbezeichnung
SitaDSS Profi
Abflussstutzen Ausführung
senkrecht
Entwässerungsart
Unterdruck
Stutzenneigung
Ablauftyp
Punktförmiger Ablauf
Wärmedämmung
ohne Wärmedämmung
Begleitheizung
ohne Begleitheizung
Werkstoff des Ablaufkörper
Kunststoff
Oberflächen der Abläufe (Grundkörper)
unbehandelt (z.B. maschinenfallend)
Abdichtvarianten
mit werksseitig angebrachter Manschette
Geruchsverschluss
ohne Geruchsverschluss
Produktname
Komplettartikel (Einteilig) aus Kombination (Mehrteileausführung) Ablaufgrundkörper und Aufsatzstück
nein
Potenzial Ausgleich (Erdungsanschluss) vorhanden
nein
Elektrischer Anschluss
nein
Feuerwiderstandsklasse nachrüstbar
nein
Feuerwiderstandsklasse
keine Feuerwiderstandsklasse
Belastungsklasse 'Abläufe, Abdeckungen und Aufsätze'
H 1,5
DataNorm-Nummer
GTIN-Nummer
Beschreibungs-/Ergänzungstext zur Bestellnummer
SitaDSS Profi lang Druckströmungsgully ohne Airstop, aus Polyurethan, wärmegedämmt, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, zum direkten Anschluss an das SitaPipe Edelstahl Rohrsystem, zur Druckströmungsentwässerung. Mit einer Abflussmenge von 17,2 l/s bei 55 mm Stauhöhe und Vollfüllung, mit großer Wunschanschlussmanschette (495 x 495 mm), passend zur Dachabdichtung und mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette. Nur in Kombiantion mit dem SitaDSS Profi Anstauelement zu verwenden. Liefern und fachgerecht einbauen.
Preview - Generation
Vorschau
3D
Characteristics Graph
2D