??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Sita
Beschreibung
SitaDSS Ravana Plus - Druckströmungsgully
Stückliste
SitaDSS Ravana Plus DN70 senkrecht 281099
Vorschau
Artikelnummer
281099
LOG Level
Beschreibung Hauptartikel
SitaDSS Ravana Plus, DN 70, für Flüssigkunststoff
Höhe
mm
Wert eingeben für H
Höhe
mm
cm
inch
ft
Durchbruch/Kernbohrung
100 mm
Anschlussart
Flüssigkunststoff
Dachart
Kaltdach
Zusätzliche Anwendungsbereiche
Rinne
Entwässerungsart
Druckströmungsentwässerung
Sanierung
nein
genutzte Dachfläche
nein
Attikagully
nein
ungenutzte Dachfläche
ja
Flächengully
ja
innenliegende Rinne
ja
Leitungsführung/Entwässerung (innen, außen)
Innenliegende Leitungsführung, Innenliegende Entwässerung
Senkrecht/Waagerecht
senkrecht
Brandschutzanforderungen nach DIN 18234 oder Industriebaurichtlinie
nein
Nicht brennbar
ja
Schraubflansch
nein
Manschette
nein
Material
Edelstahl
Beheizbar
nein
Stutzenquerschnitt
rund
Drainage Aufbauhöhe
nein
Revisionsbauteil
nein
Nur Notentwässerung
nein
Topfinnendurchmesser
75 mm
Temperaturbeständigkeit min.
-20 °C
Baustoffklasse
Euroklasse A1 / A1 nicht brennbar
Technische Spezifikationen
Link
Ausführung der Abläufe für Boden, Dach und Sänitärobjekte
Dachabläufe und Bodenabläufe ohne Geruchverschluss z.B. Dach-, Balkon-, Terrassenentwässerung, Fassadenentwässerung (Attikaentwässerung) -Regenwasser-
Abläufe für Boden, Dach und Sänitärobjekte -Serienbezeichnung
SitaDSS Ravana Plus
Abflussstutzen Ausführung
senkrecht
Entwässerungsart
Unterdruck
Ablauftyp
Punktförmiger Ablauf
Wärmedämmung
ohne Wärmedämmung
Begleitheizung
ohne Begleitheizung
Werkstoff des Ablaufkörper
nicht rostender Stahl
Produktname
SitaDSS Ravana Plus, DN 70, für Flüssigkunststoff
Komplettartikel (Einteilig) aus Kombination (Mehrteileausführung) Ablaufgrundkörper und Aufsatzstück
nein
Potenzial Ausgleich (Erdungsanschluss) vorhanden
nein
Elektrischer Anschluss
nein
DataNorm-Nummer
281099
GTIN-Nummer
4027563700174
Preview - Generation
Vorschau
3D
Characteristics Graph
2D