??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Sita
Beschreibung
SitaFireguard®Schraubflansch mit Kiesfang - Brandschutzgully
Stückliste
SitaFireguard®Schraubflansch mit Kiesfang DN70 F302899
Vorschau
Artikelnummer
LOG Level
Zubehör
Beschreibung Zubehör
Beschreibung Hauptartikel
Höhe
mm
Wert eingeben für H
Höhe
mm
cm
inch
ft
Nennweite
mm
Außendurchmesser
mm
Durchbruch/Kernbohrung
mm
Anschluss
Schraubflansch
Aussparungsmass
mm
Stutzenlänge
154 mm
Topfinnendurchmesser
146 mm
Überbrückung der Wärmedämmung min.
105 mm
Überbrückung der Wärmedämmung max.
570 mm
Dachart
Warmdach
Entwässerungsart
Freispiegelentwässerung
Sanierung
nein
genutzte Dachfläche
nein
Attikagully
nein
ungenutzte Dachfläche
ja
Flächengully
ja
innenliegende Rinne
nein
Leitungsführung/Entwässerung (innen, außen)
Innenliegende Leitungsführung, Innenliegende Entwässerung
Senkrecht/Waagerecht
senkrecht
Brandschutzanforderungen nach DIN 18234 oder Industriebaurichtlinie
ja
Nicht brennbar
nein
Schraubflansch
Manschette
Beheizbar
nein
Stutzenquerschnitt
rund
Drainage Aufbauhöhe
nein
Revisionsbauteil
nein
Nur Notentwässerung
nein
Temperaturbeständigkeit min.
-20 °C
Material
Stahlblech, Polyethylen, Polyurethan
Belastungsklasse
H 1,5 - max. 150 kg / 1,5 kN
Technische Spezifikationen
Link
Ausführung der Abläufe für Boden, Dach und Sänitärobjekte
Dachabläufe und Bodenabläufe ohne Geruchverschluss z.B. Dach-, Balkon-, Terrassenentwässerung, Fassadenentwässerung (Attikaentwässerung) -Regenwasser-
Abflussstutzen Ausführung
senkrecht
Entwässerungsart
Freispiegel
Stutzenneigung
Ablauftyp
Punktförmiger Ablauf
Wärmedämmung
ohne Wärmedämmung
Begleitheizung
ohne Begleitheizung
Werkstoff des Ablaufkörper
Kunststoff
Oberflächen der Abläufe (Grundkörper)
unbehandelt (z.B. maschinenfallend)
Abdichtvarianten
mit Klemmflansch (Pressdichtungsflansch)
Geruchsverschluss
ohne Geruchsverschluss
Produktname
Komplettartikel (Einteilig) aus Kombination (Mehrteileausführung) Ablaufgrundkörper und Aufsatzstück
ja
Potenzial Ausgleich (Erdungsanschluss) vorhanden
nein
Elektrischer Anschluss
nein
Feuerwiderstandsklasse nachrüstbar
nein
Feuerwiderstandsklasse
keine Feuerwiderstandsklasse
Belastungsklasse 'Abläufe, Abdeckungen und Aufsätze'
H 1,5
GTIN-Nummer
Preview - Generation
Vorschau
3D
Characteristics Graph
2D