??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Sita
Beschreibung
SitaIndra Notentwässerungsset Polyurethandämmkörper - Notentwässerungsgully
Stückliste
SitaIndra Notentwässerungsset Polyurethandämmkörper DN70 107400
Vorschau
Artikelnummer
LOG Level
Beschreibung Hauptartikel
Höheneinstellung
mm
Wert eingeben für HE
Höheneinstellung
mm
cm
inch
ft
Nennweite
70 mm
Außendurchmesser
75 mm
Stutzenlänge
mm
Anschluss
Dachart
Warmdach
Zusätzliche Anwendungsbereiche
Balkon, Terrasse
Entwässerungsart
Freispiegelentwässerung
Sanierung
nein
genutzte Dachfläche
ja
Attikagully
ja
ungenutzte Dachfläche
ja
Flächengully
ja
innenliegende Rinne
nein
Leitungsführung/Entwässerung (innen, außen)
Außenliegende Leitungsführung
Senkrecht/Waagerecht
waagerecht
Brandschutzanforderungen nach DIN 18234 oder Industriebaurichtlinie
nein
Nicht brennbar
nein
Schraubflansch
nein
Manschette
ja
Material
Polyurethan
Beheizbar
nein
Stutzenquerschnitt
rund
Drainage Aufbauhöhe
nein
Revisionsbauteil
nein
Nur Notentwässerung
ja
Topfinnendurchmesser
189 mm
Temperaturbeständigkeit max.
80 °C
Temperaturbeständigkeit min.
-20 °C
Baustoffklasse
Euroklasse E / B2 normal entflammbar|Euroklasse A1 / A1 nicht brennbar
Technische Spezifikationen
Link
Ausführung der Abläufe für Boden, Dach und Sänitärobjekte
Dachabläufe und Bodenabläufe ohne Geruchverschluss z.B. Dach-, Balkon-, Terrassenentwässerung, Fassadenentwässerung (Attikaentwässerung) -Regenwasser-
Abläufe für Boden, Dach und Sänitärobjekte -Serienbezeichnung
SitaIndra
Abflussstutzen Ausführung
waagerecht
Entwässerungsart
Freispiegel
Stutzenneigung
80°-100°
Ablauftyp
Punktförmiger Ablauf
Wärmedämmung
mit Wärmedämmung
Begleitheizung
ohne Begleitheizung
Werkstoff des Ablaufkörper
Kunststoff
Oberflächen der Abläufe (Grundkörper)
unbehandelt (z.B. maschinenfallend)
Abdichtvarianten
mit werksseitig angebrachter Manschette
Geruchsverschluss
ohne Geruchsverschluss
Produktname
Komplettartikel (Einteilig) aus Kombination (Mehrteileausführung) Ablaufgrundkörper und Aufsatzstück
nein
Potenzial Ausgleich (Erdungsanschluss) vorhanden
nein
Elektrischer Anschluss
nein
Feuerwiderstandsklasse nachrüstbar
nein
Feuerwiderstandsklasse
keine Feuerwiderstandsklasse
Belastungsklasse 'Abläufe, Abdeckungen und Aufsätze'
H 1,5
DataNorm-Nummer
GTIN-Nummer
Beschreibungs-/Ergänzungstext zur Bestellnummer
SitaIndra Attikagully, abgewinkelt, aus Polyurethan, waermegedaemmt, nach DIN EN 1253 mit erhoehtem Qualitaetsstandard gemaess RAL-Guetezeichen GZ-694, in der Nennweite DN 70, Abflussmenge 3,6 l/s bei 35 mm Stauhoehe als Speier und 9,9 l/s bei 35 mm Stauhoehe und angeschlossenem Fallrohr DN 70, mit Anschlussrohr und Sicherungsschelle aus Edelstahl, Dampfsperrplatte zum sicheren Anschluss an die Dampfsperre, zweiteiligem Daemmkoerper aus Polyurethan mit einer Waermeleitfaehigkeit lambda=0,0249 W/mK und einer Druckfestigkeit von 200 kPa, in der Groeße 500 x 1000 x 120 mm. Zur Freispiegelentwaesserung, mit großer eingeschaeumter Wunschanschlussmanschette (495 x 495 mm) passend zur Dachabdichtung und mit Fixierring zur zusaetzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des beiliegenden Anstauelements liefern und fachgerecht einbauen.
Preview - Generation
Vorschau
3D
Characteristics Graph
2D