Catalog navigation
CADモデル選択
Firma
Sita
Beschreibung
SitaKaskade Inside Schraubflansch als Speier - Kaskadenentwässerung
Stückliste
SitaKaskade Inside als Speier DN 70 330399
Vorschau
Artikelnummer
330399
LOG Level
300
200
100
Beschreibung Hauptartikel
SitaKaskade Inside als Speier
Nennweite
70 mm
Außendurchmesser
75 mm
Aussparungsmaß
1011 x 75 mm
Werkstoffnummer
1.4301
Länge
1050 mm
Breite
280 mm
Höhe
320 mm
Temperaturbeständigkeit min.
-20 °C
Temperaturbeständigkeit max.
80 °C
Dachart
Warmdach
Zusätzliche Anwendungsbereiche
Balkon, Terrasse, Loggia
Entwässerungsart
Druckströmungs-, Freispiegelentwässerung
Sanierung
nein
genutzte Dachfläche
ja
Attikagully
ja
ungenutzte Dachfläche
ja
Flächengully
nein
innenliegende Rinne
nein
Leitungsführung/Entwässerung (innen, außen)
Außenliegende Leitungsführung
Senkrecht/Waagerecht
waagerecht
Brandschutzanforderungen nach DIN 18234 oder Industriebaurichtlinie
nein
Nicht brennbar
ja
Schraubflansch
ja
Manschette
nein
Material
Edelstahl rostfrei
Beheizbar
nein
Stutzenquerschnitt
rund
Durchbruch/Kernbohrung
90 mm
Drainage Aufbauhöhe
nein
Revisionsbauteil
nein
Nur Notentwässerung
ja
Baustoffklasse
Euroklasse A1 / A1 nicht brennbar
Technische Spezifikationen
Link
Ausführung der Abläufe für Boden, Dach und Sänitärobjekte
Dachabläufe und Bodenabläufe ohne Geruchverschluss z.B. Dach-, Balkon-, Terrassenentwässerung, Fassadenentwässerung (Attikaentwässerung) -Regenwasser-
Abläufe für Boden, Dach und Sänitärobjekte -Serienbezeichnung
SitaAttika Kaskade
Abflussstutzen Ausführung
waagerecht
Entwässerungsart
Freispiegel
Stutzenneigung
80°-100°
Ablauftyp
Punktförmiger Ablauf
Wärmedämmung
ohne Wärmedämmung
Begleitheizung
ohne Begleitheizung
Werkstoff des Ablaufkörper
nicht rostender Stahl
Abdichtvarianten
mit Klemmflansch (Pressdichtungsflansch)
Geruchsverschluss
ohne Geruchsverschluss
Produktname
SitaKaskade Inside als Speier
Komplettartikel (Einteilig) aus Kombination (Mehrteileausführung) Ablaufgrundkörper und Aufsatzstück
nein
Potenzial Ausgleich (Erdungsanschluss) vorhanden
nein
Elektrischer Anschluss
nein
Feuerwiderstandsklasse nachrüstbar
nein
Feuerwiderstandsklasse
keine Feuerwiderstandsklasse
DataNorm-Nummer
330399
GTIN-Nummer
4027563043677
Beschreibungs-/Ergänzungstext zur Bestellnummer
SitaKaskade Inside als Speier, zur sicheren Weiterleitung von Regenwasser von höher gelegenen Dachflächen über die darunter liegenden Dachflächen, bestehend aus SitaKaskade Inside für die Führung des Rohrsystems DN 70 durch die Wärmedämmung, mit vorgefertigten Bohrungen zur Befestigung des Bauteils in der Unterkonstruktion, mit Schraubflansch-Konstruktion mit zwei Dichtmanschetten zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff-, oder Kautschukbahnen, sechs Gewindestiften M12 sowie Unterlegscheiben und Sechskantmuttern, SitaMore Dampfsperrplatte flex, SitaPipe Edelstahl Bogen 30°, SitaPipe Edelstahl Bogen 15°, 3 Stck. SitaPipe Edelstahl Sicherungsschelle, in der Größe DN 70, liefern und fachgerecht einbauen.
Preview - Generation
プレビュー
3D
Characteristics Graph
2Dプレビュー