??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Sita
Beschreibung
SitaStandard senkrecht - Dachablauf / Gully
Stückliste
SitaStandard senkrecht DN70 100200
Vorschau
Artikelnummer
LOG Level
Zubehör
Ausführung
mm
Beschreibung Zubehör
Höhe
mm
Beschreibung Hauptartikel
Nennweite
mm
Außendurchmesser
mm
Stutzenlänge
mm
Durchbruch/Kernbohrung
250 mm
Anschluss
Dachart
Kaltdach
Zusätzliche Anwendungsbereiche
Balkon, Terrasse, Loggia
Entwässerungsart
Freispiegelentwässerung
Sanierung
nein
genutzte Dachfläche
ja
Attikagully
nein
ungenutzte Dachfläche
ja
Flächengully
ja
innenliegende Rinne
nein
Leitungsführung/Entwässerung (innen, außen)
Innenliegende Leitungsführung
Senkrecht/Waagerecht
senkrecht
Brandschutzanforderungen nach DIN 18234 oder Industriebaurichtlinie
nein
Nicht brennbar
nein
Schraubflansch
nein
Manschette
ja
Material
Polyurethan
Beheizbar
nein
Stutzenquerschnitt
rund
Drainage Aufbauhöhe
nein
Revisionsbauteil
nein
Nur Notentwässerung
nein
Rohdichte
0.5 g/cm³
Topfinnendurchmesser
189 mm
Temperaturbeständigkeit max.
80 °C
Temperaturbeständigkeit min.
-20 °C
Belastungsklasse
H 1,5 - max. 150 kg / 1,5 kN
Baustoffklasse
Euroklasse E / B2 normal entflammbar
Technische Spezifikationen
Link
Ausführung der Abläufe für Boden, Dach und Sänitärobjekte
Dachabläufe und Bodenabläufe ohne Geruchverschluss
Abflussstutzen
senkrecht
Entwässerungsart
Freispiegel
Stutzenneigung
Typ
Punktförmiger Ablauf
Wärmedämmung
ohne Wärmedämmung
Begleitheizung
ohne Begleitheizung
Werkstoff Ablaufkörper
Kunststoff
Oberfläche
unbehandelt (z.B. maschinenfallend)
Abdichtvarianten
mit werksseitig angebrachter Manschette
Geruchsverschluss
ohne Geruchsverschluss
Produktbeschreibung
Komplettartikel (Einteilig) aus Kombination (Mehrteileausführung) Ablaufgrundkörper und Aufsatzstück
Nein
Potenzial Ausgleich (Erdungsanschluss) vorhanden
Nein
Elektrischer Anschluss
Nein
Anschluss an GLT, GA
Nein
Feuerwiderstandsklasse nachrüstbar
Nein
Feuerwiderstandsklasse
keine
Belastungsklasse Abläufe
H 1,5
EAN-Nummer
Beschreibungstext
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D