피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
SitaTurbo Insulating body Mineral wool 189121
Sita
Accessories
Supplies
CAD모델 선택
{sita/accessories/f/sita_turbo_daemkoerper_mw.prj},{NB=Sita 189121 (300)},{PREVIEW=sitaturbo_daemmkoerper_mw.png},{ARTNR=189121},{LOGLEVEL=300},{DESC=SitaTurbo Dämmkörper, Mineralfaser},{K=SitaTurbo, SitaTurbo Max},{MAT=Mineralwolle},{L=1000},{B=600},{H=100},{TBMAX=1000},{BK=Euroklasse A1 / A1 nicht brennbar},{WLF=0.04},{INFO=Link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
Sita
Description
Insulating body Mineral wool - SitaTurbo
Bill of material
SitaTurbo Insulating body Mineral wool 189121
Preview
Article number
189121
LOG Level
300
200
100
300
200
100
Description main article
SitaTurbo Insulating body, Mineral wool
Compatibility
SitaTurbo, SitaTurbo Max
Material
Mineral wool
Length
1000
mm
Width
600
mm
Height
100
mm
Temperature resistance, max.
1000
°C
Material class
Euroclass A1 /A1 non-flammable
Heat conductivity
0.04
w/m K
Product Datasheet
Link
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D