피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
SitaPipe Stainless steel DN 100/50 Branch 45° 70051175
Sita
SitaPipe
SitaPipe stainless steel
CAD모델 선택
{sita/p/sita_pipe_edel/sitastandard_abzweig_45.prj},{NB=Sita 70051175 (300)},{PREVIEW=sitastandard_abzweig_45.png},{ARTNR=70051175},{LOGLEVEL=300},{DESC=SitaPipe Edelstahl DN 50/50, Abzweig 45°},{ANS=DN 100/50},{MAT=Edelstahl rostfrei},{WN=1.4301},{F=Silber},{OF=Glatt Gebeizt},{BK=Euroklasse A1 / A1 nicht brennbar},{DN=100},{OD=110},{DN2=75},{X=9},{A=123},{B=57},{C=181},{D=90},{E=55},{F1=87},{D1=110},{IND1=100},{D2=75},{IND2=70},{INFO=Link},{ARTNR1=70051150}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
Sita
Description
Branch 45° - SitaPipe Stainless steel
Bill of material
SitaPipe Stainless steel DN 100/50 Branch 45° 70051175
Preview
Article number
70051175
70051175
LOG Level
300
200
100
300
200
100
Description main article
SitaPipe Stainless steel DN 50/50, Branch 45°
SitaPipe Stainless steel DN 50/50, Branch 45°
Connection
DN 100/50
DN 100/50
Material
Rust-proof stainless steel
Material number
1.4301
Color
Silber
Surface
Smooth
Material class
Euroclass A1 /A1 non-flammable
Product Datasheet
Link
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D